Parametrierung

Die Probe Unit wird über einen Konfigurationsdialog des Servoverstärkers AX5000 durchgeführt. Bei mehrkanaligen Geräten, steht für jeden Kanal eine Probe Unit zur Verfügung.

Zum Parametrieren der Probe Unit gehen Sie wie folgt vor:
- Auswählen einer Signalquelle (in unserem Beispiel links „Mux2“), zum Triggern der Probe Unit.
- Belegen der Signalquelle mit einem digitalen Eingang des Servoverstärkers AX5000 (0-7).
Referenzfahrt:
Für eine Referenzfahrt mit Auswertung der Encoder-Nullspur wählen Sie die Konfiguration „Mux2“. Nur in dieser Signalquelle ist das „ReferenceSignal Feedback“vorhanden.

Bei einer Konfiguration mit "Reference Signal Feedback", erscheint folgendes Fenster (links).
- Bestätigen Sie mit OK

Es erscheint das Menü "Feedback 1".
- Wählen Sie die Quelle des "Feedback Referenece Signal" aus (normalerweise „Zero Index“).

Im Fenster "Probe Unit" (links) sind weitere Einstellungen erforderlich.
- Betätigen Sie die Schaltfläche „Logic“.

Das Trigger-Signal kann mit einer weiteren Signalquelle (Mux 2) verknüpft werden. Im einfachsten Fall nutzen Sie eine Signalquelle und die Verknüpfungslogik ("Logic operation").
- Legen Sie fest, welche Signalflanke (positiv oder negativ) im weiteren Signalverlauf ausgewertet wird (Pos Edge bzw. Neg Edge).
- Die Entscheidung für eine bestimmte Signalflanke fällt beim Parametrieren des Servoverstärkers AX5000. Sie kann später nicht im Steuerungsprogramm (NC / CNC) gewählt werden.

Im letzten Schritt legen Sie den "Mode" und die Art der Aktivierung fest.
Mode probe 1: 0 Single measuring:
Nach jedem Messereignis muss der neue Vorgang durch einen
0-1 Wechsel der Freigabe aktiviert werden (Default).
Mode probe 1: 1 Continuous measuring:
Die Messung wird so lange wiederholt, bis die Freigabe auf 1 bleibt.
Auto activation: 0: Activation with S-0-0170:
Die Aktivierung der Probe Unit erfolgt mit Hilfe des Kommandos S-0-0170 aus dem Anwenderprogramm (Default).
Auto activation 1: Auto activation from SafeOp to Op:
Die Probe Unit wird automatisch aktiviert, wenn der AX5000 vom Zustand SafeOp zu Op wechselt.
Nachdem alle Optionen gewählt wurden, drücken Sie "Modify settings in startuplist and process data". In der dann erscheinenden Übersicht werden die zu ändernden Parameter und Prozessdaten aufgelistet. Bestätigen Sie mit OK. Wenn der AX5000 ordnungsgemäß mit einer NC-Achse verlinkt ist, werden die auf dieser Achse erforderlichen Einstellungen automatisch vorgenommen.