Beispiel für einen horizontalen Fahrantrieb
Aufgabenstellung
Ein Fahrantrieb soll innerhalb des Gesamtzyklus von 50 s zweimal beschleunigt und abgebremst werden. Berechnen Sie den zu verwendenden Bremswiderstand für einen Servoverstärker der Baureihe AX5112.
Vorgegebene Werte
- Drehzahl 3000 1/min
- Beschleunigungs- und Bremszeit 0,5 s
- Auf die Motorwelle reduziertes Trägheitsmoment 0,02 kgm²
- Motorträgheitsmoment 0,0024 kgm²
Vorgehensweise
- Berechnung der Winkelgeschwindigkeit
- Berechnung des erforderlichen Bremsmomentes
- Berechnung der mittleren Bremsleistung je Bremsvorgang
- Berechnung der erforderlichen Dauerleistung




Da der interne Bremswiderstand bereits eine Dauerleistung von 90 W anbietet, reicht dieser für die Applikation aus.
Wird das Ergebnis auf zehn Bremsvorgänge gerechnet, korrigiert sich das Ergebnis wie folgt:
Erforderliche Dauerleistung bei zehn Bremsvorgängen

Bei diesem Wert ist es empfehlenswert einen externen Bremswiderstand AX2090-BW50-0300 mit 300 W Dauerleistung einzusetzen.