Funktionsbeschreibung

Funktionsbeschreibung 1:

Datensicherung!

Die Beckhoff Automation GmbH & Co. KG empfiehlt vor Ausführung der Funktion, ein Backup Ihres TwinCAT - Projektes vorzunehmen und die Daten Ihrer Konfiguration zu sichern.

Schritt 1

Schritt 2

Es erscheint eine Liste mit kompatiblen Servoverstärkern, welche für die Ausführung der Change to Compatible Type – Funktion geeignet sind.

Funktionsbeschreibung 5:

Anwendung der Change to Compatible Type – Funktion!

Nur Servoverstärker mit identischer Hardware-Voraussetzung (HW1 oder HW2), sowie derselben Anzahl an Kanälen (1- oder 2-Kanalgeräte) können aktualisiert oder geändert werden.
Ein Downgrade der Servoverstärker auf ältere EtherCAT-Revisionen (Bsp.: AX5206-0000-0210 auf AX5206-0000-0203) ist nicht möglich!

Schritt 3

Schritt 4

Es werden nun folgende Einstellungen für den ausgewählten Servoverstärker im TC DriveManager geändert:

  • EtherCAT \ Slave \ Info:
    Physikalische Geräte, Produktcode, Revisionsnummer, Seriennummer, Typ.
  • Einstellungen / StateMachine:
    CheckRevisionNo (sofern verändert)
  • ProcessData:
    Der fehlende Sync-Manager wird hinzugefügt (sofern vorhanden).

Wenn die Schritte 1 – 4 abgeschlossen sind, werden die Änderungen in der Startup-Liste im Parameter P-0-0010 übernommen. Diesen werden dann mit der Beckhoff-AX5xxx.xml definierte Standardkonfigurationen verglichen.

Funktionsbeschreibung 6:

Abbruch und Neustart der Funktion!

Es ist zu jedem Zeitpunkt möglich die Funktion zu stoppen oder neu zu starten.

  • Um die Funktion zu stoppen:
    Klicken Sie in Schritt 3 auf Cancel. Der Vorgang wird nun abgebrochen.
  • Um die Funktion neu zu starten:
    Führen Sie zuerst ein Backup Ihrer Daten durch. Beginnen Sie anschließend mit Schritt 1 dieser Funktionsbeschreibung.