DC Einspeisung
Für spezielle Anwendungen kann es sinnvoll sein, eine DC-Spannung einzuspeisen. Dabei gibt es für den Anschluss und die Parametereinstellungen einiges zu beachten, das im Folgenden beschrieben wird.
Der Anschluss an die DC-Spannung kann:
- über den AC-Eingang (X01) oder
- direkt in den DC-Zwischenkreis (X02) erfolgen.
Spannungsparametrierung | |
| Mit P-0-0201, “Nominal mains voltage“ wird die gewünschte DC-Spannung eingestellt. Der Regler erkennt die Spannungsform DC automatisch bei der Initialisierung (ab Firmware v2.10). Die Parameter P-0-0202 und P-0-0203, "Mains voltage tolerance" sollten bei kleinen DC-Spannungen, 24V oder 48V (mindestens 20%, besser 30%) betragen. Aufgrund der Toleranzen bei der Erfassung der Spannungen wird sonst zu häufig ein Fehler ausgelöst. |
Falls ein Energieaustausch zwischen mehreren AX5000 Geräten erwünscht ist muss folgende Parametrierung verwendet werden:
DC-Link connection mode (P-0-0214):
"0x0003: AX5x01-AX5x25 [X02] Static external DC Link connection"
DC Einspeisung über den Weitspannungseingang - X01
Bei der Einspeisung über X01 ist zu beachten, dass (wie bei einphasigem Anschluss) nur zwei der sechs Gleichrichterdioden den Strom führen. Es gelten die gleichen Einschränkungen für die Leistung bzw. den Ausgangsstrom (siehe Startup-Manual). Die Spannung kann an L1 und L3/ N angeschlossen werden.
Klemmstelle | Anschluss | |
|---|---|---|
3-phasig | 1-phasig | |
L1 | Phase L1 | Phase L1 |
L2 | Phase L2 | nicht benutzt |
L3 / N | Phase L3 | Neutralleiter |
PE | Schutzleiter | Schutzleiter |
DC Einspeisung über den Zwischenkreiseingang – X02
Die Ladeschaltung für den Zwischenkreis ist nicht aktiv. Der Anwender muss dafür sorgen, dass beim Einschalten der Spannung der Einschaltstrom nicht zu hoch wird.
Für die Berechnung z.B. eines Widerstandes, der den Einschaltstrom begrenzt, ist der Zwischenkreis des AX5000 im Einschaltmoment als Kurzschluss zu betrachten.
Bitte unbedingt auf die richtige Polung des Anschlusses (DC+, DC-) achten!
Klemmstelle | Anschluss | |
|---|---|---|
DC + | Zwischenkreis + | Externer Bremswiderstand und Zwischenkreisverbund |
DC - | Zwischenkreis - | |
Die untere Tabelle zeigt Werte die dabei nicht überschritten werden dürfen:
Gerät | Max. Einschaltstrom |
|---|---|
AX5x01 – AX5112 | 10A |
AX5118 – AX5140 | 20A |
| In Power Management Control Word (P-0-0204) sind die im Folgenden markierten Einstellungen wichtig bei der Einspeisung über X02 (ab Firmware v2.10): Wichtig! Mit der Parametrierung „Disable Umain loss monitoring“ wird der Geräteschutz bezogen auf Netzspannungsunterbrechungen an X01 ausgeschaltet. Daher nur bei DC-Einspeisung an X02 die Überwachungen ausschalten. |