Parameterbeschreibung
IDN P-0-0062 (Thermal motor model)

Time constant 1
Stellt die thermische Zeitkonstante des Motors (Stator und Gehäuse) dar. Typischerweise ist sie dem Motorhandbuch zu entnehmen.
Time constant 2
Stellt die thermische Zeitkonstante der Wicklung dar. Bei Beckhoff Motoren ist der Wert dieser Zeitkonstante sowohl im elektronischen Typenschild, als auch in den Motordatensätzen vorhanden.
Partial fraction factor
Teilt den thermischen Widerstand auf.
Warning limit
Hier kann der Schwellwert für eine Warnungsausgabe eingestellt werden. Durch das Warning limit kann eine Überbelastung des Motors frühzeitig erkannt werden. Der Anwender kann z.B. mit einer (automatisierten) Lastanpassung reagieren.
Das Erreichen des Warning Limits kann aus S-0-0012 – Class 2 diagnostic (C2D) Bit 2 ausgelesen werden. Ein anstehender C2D Fehler wird auch in S-0-0135 Drive Status Word Bit 12 angezeigt.
Error limit
Hier kann der Schwellwert für die Fehlerreaktion (Error reaction) eingestellt werden.
Error reaction
Wird der eingestellte Schwellwert (Error limit) erreicht, kann zwischen folgenden Fehlerreaktionen ausgewählt werden:
Nr. | Fehlerreaktion |
|---|---|
0 | Das Motormodell ist inaktiv (no calculation) |
1 | Der Fehler FD17 wird generiert und die zugehörige Fehlerreaktion aktiviert (siehe AX5000 Diagnosemeldungen) (Shut down on error level) |
2 | Reduzierung des Stroms auf die S1-Kennlinie des Motors (Reduction to the S1 characteristic) |
IDN P-0-0063 (Thermal motor utilization)
Die IDN beinhaltet den Ausgangswert des thermischen Motormodells, der eine prozentuale Auslastung des Motors zeigt.