Diagnostic output
Der Parameter P-0-0315 ermöglicht die Konfiguration eines Diagnoseausgangs am Servoverstärker AX5000. Bei doppelkanaligen Geräten ist dieser Parameter für beide Kanäle (A und B) konfigurierbar.

Configuration
Default-Wert: 0 No output | 0: No output 1: High active |
Output number
Default-Wert: 0 No | Unter dieser Einstellung im Parameter P-0-0315 können Sie den „Digital output 7“ als digitalen Ausgang mit der Funktion „Diagnostic output“ konfigurieren. |
Set output on Error (C1D)
Default-Wert: 0 No | 0: No 1: Yes Der Fehler wird im Display des AX5000 angezeigt. |
Set output on warning (C2D)
Default-Wert: 0 No | 0: No 1: Yes Der Fehler wird im Display des AX5000 angezeigt. |