Generierung der Ausgangsspannung

Zur Generierung der Ausgangsspannung wird beim Servoverstärker AX5000 mit einer PWM-Taktfrequenz von 8 kHz gearbeitet. Um einen akzeptablen Kompromiss zwischen Verlustleistung und Anforderung an das Isolationssystem des Motors zu erreichen, arbeitet der AX5000 mit einer Spannungssteilheit (du / dt) von max. 5 kV pro µs.

Generierung der Ausgangsspannung 1:

IDN P-0-0001 (Switching frequency of the IGBT module)

Weiterführende Informationen zur Taktfrequenz des Servoverstärkers AX5000 finden Sie in der Beschreibung der IDN-Parameter (www.beckhoff.com) unter:
P-0-0001 (Switching frequency of the IGBT module).

In Abhängigkeit vom beschriebenen Spannungsverlauf am Ausgang des Servoverstärkers ergeben sich bestimmte Anforderungen an:

Bei der Verwendung von Beckhoff Leitungen und Motoren sind alle Anforderungen unter Berücksichtigung der im Kapitel „Motoren und Leitungen für Servoverstärker“ aufgeführten Vorgehensweisen erfüllt.

Generierung der Ausgangsspannung 2:

EMV – gerechte Inbetriebnahme!

Weiterführende Informationen zur EMV – gerechten Inbetriebnahme finden Sie im
AX5000 - EMV Merkblatt auf der Beckhoff Homepage (www.beckhoff.com).