Power Management
![]() | Bezugsgrößen des Power Managements: P-0-0201; P-0-0202; P-0-0203; P-0-0214 |
Normalerweise wird der AX5000 mit einer 3-phasigen Wechselspannung betrieben. Diese ist im Gerät mit Hilfe eines Brückengleichrichters gleichgerichtet und lädt den DC-Zwischenkreis auf. Weiterhin besteht die Möglichkeit eine DC-Spannung einzuspeisen.
Parametrierung:
- Netzspannung mit P-0-0201
- Toleranzen mit P-0-0202 und P-0-0203
- Zwischenkreisanschluss mit P-0-0214
Die weitere Grundparametrierung erfolgt dann nach folgenden Kriterien:
- Spannung an X01:
AC 3 oder 1 phasig oder DC-Einspeisung.
Alle Überwachungen sind eingeschaltet (Defaultparametrierung).
Bei „AC 1 phasig“ oder „DC“ muss die Phasenüberwachung deaktiviert werden. - DC-Spannung an X02:
In P-0-0204 die Befehle “DisableUmainMonitoring” und “DisableUmainLossMonitoring” aktivieren. Es besteht KEIN GERÄTESCHUTZ mehr über X01! Weitere Informationen im Kapitel DC Einspeisung.