Parameterbeschreibung
Im Folgenden erhalten Sie Informationen, welche S-Parameter und P-Parameter bei der Funktion beteiligt sind. Die Inbetriebnahme-Szenarien dienen als Beispiel. Die Konfiguration ist immer abhängig von der Applikation und verschiedenen Bedingungen an die Umgebung und den Betrieb.
Parameter | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
S-0-0196 | Motor rated current | Konfiguration des Motornennstroms |
P-0-0093 | Configured channel current | Konfiguration des Kanaldauerstroms |
P-0-0445 | Basic field weakening parameter | Konfiguration des „Basic Mode“ der Feldschwächung |
P-0-0446 | Basic field weakening limits | Aktuell gültiger Istwert des feldschwächenden Stroms und der maximal zulässigen Drehzahl |
P-0-0459 | Actual torque / force generating current | Istwert der drehmomentbildenden Stromkomponente |
P-0-0460 | Actual flux generating current | Istwert des feldbildenden Stroms |
P-0-0465 | Effective q current command value | Sollwert der Drehmoment bildenden Stromkomponente |
P-0-0469 | Actual absolute voltage | Anzeige der Gesamtspannung, die der Stromregler stellt |
P-0-0470 | Voltage controller command value | Sollwert der Gesamtspannung für die Feldschwächung |
P-0-0471 | Effective d current comand value | Sollwert des feldbildenden Stroms |