P-0-0340
Mithilfe dieses Parameters „Error propagation configuration“ können Sie einstellen, welche Fehlertypen an die andere Gantry-Achse gesendet werden sollen. Wenn bei einem Fehlertyp „Yes“ gewählt ist, wird das Auftreten dieses Fehlertyps gemeldet.

Propagate errors
Über diesen Parameter wird die Fehlerübertragung definiert.
| Wert | Beschreibung | 
|---|---|
| 8: to: Digital output 7 | Fehlerübertragung erfolgt auf einen anderen Servoverstärker über eine Drahtverbindung | 
| 9: to: Other channel of same device | Fehlerübertragung erfolgt intern von Kanal A auf Kanal B, oder von Kanal B auf Kanal A, desselben Servoverstärkers AX52xx | 
Receive propagated errors
Über diesen Parameter wird der Empfangskanal eines Fehlers definiert. Sie können zwischen den digitalen Eingängen 0 bis 7 wählen.
| Wert | Beschreibung | 
|---|---|
| 8: from: Digital input 7 | Kontakt gleichzeitig als Eingang und als Ausgang verwendbar; Nicht auswählen, wenn der Ausgang benötigt wird | 
| 9: from: Other channel of same device | Die Fehlerübertragung erfolgt intern von Kanal A auf Kanal B, oder von Kanal B auf Kanal A, desselben Servoverstärkers AX52xx |