Typenschild

Typenschild 1:

Pos.-Nr.

Bezeichnung

1

Bestellnummer

2

Max. Impulsspitzenstrom

3

Nenneingangsspannung

4

Eingangsfrequenz

5

Barcode

6

Schutzart

7

cRU-Konform (E195162)

8

Standardversorgungsnetz mit geerdetem Mittelpunkt