AX2090-BW80-3200
Elektrische Daten | AX2090-BW80-3200 |
---|---|
Typleistung bei 40 °C [W] | 3200 |
Widerstand [Ω] | 18 |
Mechanische Daten |
|
---|---|
Gewicht [kg] | 10,3 |
Weiterführende Informationen
Elektrische Daten | AX2090-BW80-3200 |
---|---|
Typleistung bei 40 °C [W] | 3200 |
Widerstand [Ω] | 18 |
Mechanische Daten |
|
---|---|
Gewicht [kg] | 10,3 |