Angaben für Betrieb und Umgebung
Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, welche je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.
![]() | Bremswiderstand nur unter Umgebungsangaben betreiben Betreiben Sie den Bremswiderstand nur unter den in diesem Kapitel aufgeführten Angaben für den Betrieb und die Umgebung. Dadurch gewährleisten Sie einen langlebigen und bestimmungsgemäßen Betrieb. Durch Temperaturen über +40 °C und gekapselten Einbau kann sich die Lebenszeit des Bremswiderstandes verkürzen. |
Anforderungen an die Umgebung | |
---|---|
Klimaklasse Betrieb | 3K3 gemäß EN 60721 |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -30 °C bis +40 °C |
Umgebungstemperatur beim Transport | -40 °C bis +80 °C, maximal 20 K pro Stunde schwankend |
Umgebungstemperatur bei der Lagerung | -40 °C bis +80 °C, maximal 20 K pro Stunde schwankend |
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb | 85 % relative Feuchte, keine Betauung |
Zulässige Luftfeuchte bei Transport und Lagerung | 85 % relative Feuchte, keine Betauung |
Korrosionsschutz | Bandverzinktes Gehäuse |
Verschmutzungsgrad | 3 gemäß EN 60204 und EN 50178 |
Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb | |
Belüftung | Freie Konvektion |
Isolierstoffklasse | N gemäß IEC 60085 |
Schutzart | Geräte IP 20 |
Einbaulage | Senkrecht oder waagerecht |
Vibrationsfestigkeit | 3M2 |
Schockfestigkeit | 3M2 |
Zulassungen | cURus |