Querschnitte
Modell | Bremswiderstand | |
|---|---|---|
[mm2] | [AWG] | |
AX2090-BW80-1000 | 1,5 | 16 |
AX2090-BW80-1600 | 1,5 | 16 |
AX2090-BW80-2000 | 2,5 | 12 |
AX2090-BW80-3200 | 2,5 | 12 |
AX2090-BW80-6000 | 2,5 | 12 |
Empfohlene Beckhoff Anschlussleitungen:
- Bei Querschnitt 1,5 mm2: ZK4000-2101-2xxx
- Bei Querschnitt 2,5 mm2: ZK4000-2102-2xxx