Normen

Fachgrundnorm EN IEC 61000-6-2

„Störfestigkeit im Industriebereich“

Fachgrundnorm EN IEC 61000-6-4

„Störaussendung im Industriebereich“

Produktnorm EN IEC 61800-3

„Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe–EMV-Anforderungen einschließlich spezieller Prüfverfahren“

Produktnorm EN 61800-5-1:2007+A1:2017

„Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl–Anforderungen an die Sicherheit“

EN IEC 63000

„Technische Dokumentation zur Regelung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe“

IEC 61800-5-3

„Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl“

Teil 5-3: Anforderungen an die Sicherheit - Funktionale, elektrische und umwelttechnische Anforderungen für Encoder

DIN EN IEC 60721-3-3

„Klassifizierung von Umgebungsbedingungen“

Teil 3-3: Klassen von Einflussgrößen und deren Grenzwerte – Ortsfester Einsatz, wettergeschützt

DIN EN 60204-1

„Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen“

Teil 1: Allgemeine Anforderungen

IEC 60085

„Electrical insulation – Thermal evaluation and designation“

DIN EN 60529

„Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)“