Normen
Fachgrundnorm EN 61000-6-2:2005
„Störfestigkeit im Industriebereich“
Fachgrundnorm EN 61000-6-4:2007+A1:2011
„Störaussendung im Industriebereich“
Produktnorm EN 61800-3:2004+A1:2012
„Drehzahlveränderbare elektrische Antriebe–EMV-Anforderungen einschließlich spezieller Prüfverfahren“
Produktnorm EN 61800-5-1:2007+A1:2017
„Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl–Anforderungen an die Sicherheit“
RoHS: EN 50581:2012
„Technische Dokumentation zur Regelung von Elektro- und Elektronikgeräten hinsichtlich der Beschränkung gefährlicher Stoffe“
IEC / EN 61800-5-2:2017
„Elektrische Leistungsantriebssysteme mit einstellbarer Drehzahl-Teil 5-2: Anforderungen an die Sicherheit-Funktionale Sicherheit“