Einschaltdauer
Position | Erläuterung |
---|---|
1 | Einschaltzeit tein |
2 | Zykluszeit |
Die Einschaltdauer ist ein relativer Wert und abhängig von der Einschaltzeit tein und der Zykluszeit. Eine Zykluszeit bis 120 Sekunden fließt direkt in die Berechnung ein. Wenn die Zykluszeit über 120 Sekunden übersteigt, müssen Sie mit der maximal relevanten Zykluszeit von 120 Sekunden rechnen.
Formel zur Berechnung
- Einschaltdauer = tein / Zykluszeit x 100 %
![]() | Beispielrechnung Tein = 60 s Zykluszeit= 120 s 60 s / 120 s x 100 % = 50 % Einschaltdauer Tein = 40 s Zykluszeit = 100 s 40 s / 100 s x 100 % = 40 % Einschaltdauer |