Bedingungen
Bei Transport und Lagerung ist sicherzustellen, dass der Bremswiderstand und einzelne Komponenten nicht beschädigt werden. Beachten Sie die nachfolgenden Kapitel und halten Sie die Bedingungen ein:
- Elektrostatische Aufladung vermeiden
- Kontakt mit hochisolierenden Stoffen vermeiden
- Temperatur: -15 °C bis +70 °C, maximal 20 K/Stunde schwankend
- Luftfeuchtigkeit: Relative Feuchte, maximal 85 % nicht kondensierend
- Verwendung geeigneter Transportmittel
- Verwendung der Originalverpackung des Herstellers
Die Tabelle zeigt die maximale Stapelhöhe, in der Sie den Bremswiderstand auf einer Palette in der Originalverpackung lagern und transportieren dürfen:
Bremswiderstand Typ | Stapelhöhe [Stück] |
|---|---|
AX2090-BW65-04xx | 8 |
AX2090-BW65-05xx | 8 |
AX2090-BW65-15xx | 5 |
AX2090-BW65-16xx | 5 |