Im Betrieb

Entladezeiten der Kondensatoren beachten

Nach dem Trennen vom Versorgungsnetz halten Sie folgende Wartezeiten ein:

Serie AX8000

Entladezeit [min]

AX8108, AX8118, AX8128

30

AX8206

30

AX8525, AX8540

30

AX8600

30

AX8620, AX8640

30

AX8820

30

AX8831, AX8832

30

Serie AX5000

Entladezeit [min]

AX5101 bis AX5125

5

AX5201, AX5203, AX5206

5

AX5140, AX5160, AX5172

15

AX5190, AX5191

30

AX5192, AX5193

45

Serie AMP8000

Entladezeit [min]

AMP8620-2005-0xxx

30

AMP8805-10x0-0000

30

 

Nicht an elektrischen Teilen unter Spannung arbeiten

Öffnen Sie das Multiachs-Servosystem nicht unter Spannung. Messen Sie die Spannung an den Zwischenkreis Prüfkontakten DC+ und DC-. Arbeiten Sie erst am Multiachs-Servosystem, wenn die Spannung auf < 50 V abgesunken ist. Stellen Sie einen ordnungsgemäßen Anschluss des Schutzleiters sicher. Lösen Sie elektrische Anschlüsse nie unter Spannung. Trennen Sie alle Komponenten vom Netz und sichern Sie diese gegen Wiedereinschalten.

Heiße Oberflächen nicht berühren

Kontrollieren Sie die Temperatur der Oberflächen mit einem Thermometer. Berühren Sie nicht die Komponenten während und direkt nach dem Betrieb. Lassen Sie die Komponenten nach dem Abschalten ausreichend abkühlen.

Überhitzung vermeiden

Betreiben Sie die Komponenten unter den technisch vorgesehenen Spezifikationen. Beachten Sie hierzu das Kapitel Technische Daten. Stellen Sie eine ausreichende Kühlung her. Schalten Sie die Komponenten bei zu hoher Temperatur sofort ab.