Angaben für Betrieb und Umgebung
Hinweis | |
Reduzierte Lebenszeit durch unsachgemäßen Betrieb Durch den kurzfristigen oder dauerhaften Betrieb außerhalb der hier aufgeführten Angaben kann sich die Lebenszeit der Bremswiderstände verkürzen.
|
Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, welche je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.
Anforderungen an die Umgebung | |
|---|---|
Klimaklasse Betrieb | 3K3 gemäß EN 60721 |
Umgebungstemperatur im Betrieb | -15 …+70 °C |
Umgebungstemperatur beim Transport | -15 …+70 °C, maximal 20 K/Stunde schwankend |
Umgebungstemperatur bei der Lagerung | -15 …+70 °C, maximal 20 K/Stunde schwankend |
Leistungsreduzierung, „Derating“ | Bis 1000 m über Normalnull keine Leistungsreduzierung Ab 1000 m bis maximal 4000 m über Normalnull mit einer Leistungsreduzierung von 5 % / 1000 m |
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb | 5% bis 85 % relative Feuchte, keine Betauung |
Zulässige Luftfeuchte bei Transport und Lagerung | 5% bis 85 % relative Feuchte, keine Betauung |
Korrosionsschutz | Bandverzinktes Gehäuse |
Verschmutzungsgrad | Nach EN 50124 Außenbereich: PD4 |
Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb | |
|---|---|
Belüftung | Freie Konvektion |
Isolierstoffklasse | N gemäß IEC 60085 |
Schutzart | Geräte IP65 |
Einbaulage | Senkrecht oder waagerecht |
Vibrationsfestigkeit | Kategorie 1 Klasse B nach DIN EN 61373 |
Schockfestigkeit | Kategorie 1 Klasse B nach DIN EN 61373 |
Zulassungen | cURus |