Typenschild | AX2090-BW65-15xx

Typenschild | AX2090-BW65-15xx 1:

Positionsnummer

Erläuterung

1

Produktname

2

Produkttyp

3

Artikelnummer

4

Herstelldatum

5

Interne Bezeichnung

6

Technische Daten: Widerstandswert, Nennleistung, Spannung

7

Schutzart

8

Herstelleridentifikation

9

max. zulässige Spannung

10

CE-Zulassung

11

UR-Zeritifizierung

12

Herstellungsland

13

E-Nummer

14

Data-Matrix Code

15

Warnung: Heiße Oberfläche