Typenschild | AX2090-BW65-05xx

Typenschild | AX2090-BW65-05xx 1:

Positionsnummer

Erläuterung

1

Produktname

2

Abmessungen

3

Nennleistung

4

Warnung: Heiße Oberfläche

5

Widerstandswert

6

Herstellungsland

7

Produktionsdatum

8

Gefahrensymbol: Heiße Oberfläche

9

Produkttyp und Schutzklasse

10

UL-Zertifizierung

11

UKCA-Zertifizierung

12

CE-Zerifizierung

13

max. zulässige Spannung

14

Artikelnummer