Technische Daten
| AX2090-NF80- | ||
|---|---|---|---|
Daten | 0020 | 0040 | 0080 |
Nennspannung [VAC] | 300 – 520 | ||
Nennfrequenz [Hz] | 50 / 60 | ||
Nennstrom [A] AC | 20 | 35 | 80 |
Spannung Ltg./Ltg. für 2s [VDC] | 2240 | ||
Spannung Ltg./Geh. für 2s [VDC] | 2720 | ||
Nenntemperatur [°C] | 50 | ||
Klimakategorie (IEC 60068-1) | 25 / 100 / 21 | ||
Widerstand [mΩ] | 3,3 | 1,7 | 0,6 |
Ableitstrom [mA] | 3,1 | 3,4 | 3,4 |
Überlastfähigkeit (thermisch) | 1,5 x Nennstrom für 3 Minuten pro Stunde oder | ||
Gewicht [kg] | 0,6 | 0,9 | 2,4 |
Anschluss Querschnitt [mm2] | 4 | 10 | 50 |
Zulassungen | IEC 60939, UL 1283, CSA C22.2 No.8 | ||