Wartung und Reinigung

WARNUNG

Schwere Verletzungen durch Reinigungsarbeiten im laufenden Betrieb

Reinigungsarbeiten im laufenden Betrieb können zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen.

  • Für Reinigungsarbeiten die angeschlossenen Motoren und die Maschine in einen sicheren Zustand bringen
  • Angeschlossene Motoren und die Maschine energielos schalten
  • Angeschlossene Motoren und die Maschine gegen unbefugtes Wiedereinschalten sichern

WARNUNG

Verletzungsgefahr durch heiße Oberfläche

Während und nach dem Betrieb besteht Verbrennungsgefahr an dem Gehäuse durch heiße Oberflächen von bis zu 200 °C. Das Berühren der Oberfläche kann schwere Brandverletzungen zur Folge haben.

  • Zur Reinigung Netzdrossel abschalten
  • Nach dem Betrieb auf unter 40 °C abkühlen lassen.
  • Temperatur ggf. mit geeignetem Thermometer überprüfen.

Hinweis

Beschädigung durch unsachgemäße Reinigung

Die Netzdrossel und deren Oberfläche können durch falsche Reinigung beschädigt werden.

  • Netzdrossel nicht in Flüssigkeit tauchen
  • Netzdrossel nur mit einem Tuch abwischen
  • Netzdrossel nur mit zulässigen Lösungen reinigen

Verschmutzungen, Staub oder Späne können die Funktion der Komponenten negativ beeinflussen. Im schlimmsten Fall können die Verschmutzungen sogar zum Ausfall führen. Beckhoff empfiehlt eine regelmäßige Reinigung und Wartung der Komponenten in einem System in regelmäßigen und erforderlichen Intervallen.

Für Netzdrosseln der Baureihe AX2090-ND80-xxxx sind in der Regel keine besonderen Maßnahmen zur Wartung und Reinigung vorgesehen. Bei Störungen oder Fehlern muss eine Netzdrossel ausgetauscht werden.