AX2090-ND80-0040 | Netzdrossel, dreiphasig, 40 A

Elektrische Daten

Geeignet für

 

AX8640 mit dreiphasiger Einspeisung

Nennstrom

[AAC]

40

Verlustleistung

[W]

115

Art der Einspeisung

 

3-phasig

Nennanschlussspannung

[VAC]

480

Spannungsabfall

[VAC]

9,2

Induktivität

[mH]

0,74

Induktivitätstoleranz

[%]

±10

Prüfspannung

[VAC]

4000

Kurzschlussspannung [UK]

 

4 % bei 400 V

Mechanische Daten

Gewicht

[kg]

6,8

Schutzart

 

IP00

Anschlusstechnik

Phasenanschluss

Schraubklemme

[mm²]

10

Eindrähtig (starr)/mehrdrähtig

[mm²]

0,2…16

Feindrähtig/Feindrähtig mit Aderendhülse

[mm²]

0,2…10

AWG

 

8

Abisolierlänge

mm

14

Schraubengewinde

M4

Anzugsdrehmoment

[Nm]

1,2…2,0

PE-Anschluss

Schraubgewinde

 

M5

Anzugsdrehmoment

[Nm]

3,0