Angaben für Betrieb und Umgebung
![]() | Netzdrossel nur unter Umgebungsangaben betreiben Betreiben Sie die Netzdrossel nur unter den in diesem Kapitel aufgeführten Angaben für den Betrieb und die Umgebung. So gewährleisten Sie einen langlebigen und bestimmungsgemäßen Betrieb. Durch Temperaturen über +40 °C und gekapselten Einbau kann sich die Lebenszeit der Netzdrossel verkürzen. |
Beckhoff Produkte sind für den Betrieb unter bestimmten Anforderungen an die Umgebung ausgelegt, die je nach Produkt variieren. Halten Sie die folgenden Angaben für Betrieb und Umgebung zwingend ein, um die optimale Lebenszeit der Produkte zu erreichen.
Anforderungen an die Umgebung | |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -10 °C bis +40 °C Erweiterter Temperaturbereich bis 55 °C mit einer Leistungsreduzierung von 2 % / K |
Umgebungstemperatur bei der Lagerung | -25 °C bis +70 °C |
Zulässige Luftfeuchte im Betrieb | 15 % … 95 %; Betauung nicht zulässig |
Verschmutzungsgrad | P2 gemäß DIN EN IEC 61558-1 |
Angaben für den bestimmungsgemäßen Betrieb | |
Isolierstoffklasse | IEC = F gemäß DIN EN 60085 UL = 155 |
Schutzart | IP00 gemäß DIN EN 60529 |
Einbaulage | Senkrecht oder waagerecht |
Zulassungen | cURus Siehe Kapitel Richtlinien und Normen |