AX2090-ND80-0010 | Netzdrossel, einphasig, 16 A

Elektrische Daten

Geeignet für

 

AX8620 mit einphasiger Einspeisung

Nennstrom

[AAC]

16

Verlustleistung

[W]

25

Art der Einspeisung

 

1-phasig

Nennanschlussspannung

[VAC]

230

Spannungsabfall

[VAC]

9,2

Induktivität

[mH]

1,83

Induktivitätstoleranz

[%]

±10

Prüfspannung

[VAC]

2500

Mechanische Daten

Gewicht

[kg]

1,4

Schutzart

 

IP00

Anschlusstechnik

Phasenanschluss

Schraubklemme

[mm²]

4

Eindrähtig (starr)/mehrdrähtig

[mm²]

0,2…6,0

Feindrähtig/Feindrähtig mit Aderendhülse

[mm²]

0,2…6,0/0,2…4,0

AWG

 

22…10

Abisolierlänge

mm

9

Schraubengewinde

–

M3

Anzugsdrehmoment

[Nm]

0,5…1,0

PE-Anschluss

Flachsteckanschluss

[mm²]

6,3 x 0,8