AX2090-ND80-0020 bis -0080

Die Netzdrosseln AX2090-ND80-0020 bis -0080 sind für den Betrieb mit dreiphasigen Einspeisungen des Multiachs Servosystem AX8000 vorgesehen.

 

AX2090-ND80-0020 bis -0080 1:

Einbaulage

Die Standardeinbaulage der Netzdrossel ist die senkrechte, stehende Einbaulage. Alternativ ist die Wandmontag wie abgebildet möglich.

AX2090-ND80-0020 bis -0080 2:

Freiräume

Der geforderte Mindestabstand zu benachbarten Teilen ist einzuhalten, um die Kühlung nicht zu behindern. Alle Angaben in Millimeter.

Montagereihenfolge

Netzdrossel auf der Montagefläche positionieren.
Positionen der Gewindebohrungen auf der Montagefläche anreißen.
Gewindelöcher zentrieren und bohren.
Gewinde in die vorhandenen Bohrlöcher schneiden.
Netzdrossel mit den passenden Schrauben auf der Montagefläche befestigen.
AX2090-ND80-0020 bis -0080 3:

Kontaktbelegung

Die Netzdrosseln der Baureihe AX2090-ND80-xxxx dürfen ausschließlich an den entsprechenden Klemmstellen der AX8000-Einspeisemodule betrieben werden:

 

Anschlussreihenfolge

Schutzleiteranschluss der Netzdrossel mit der PE-Schiene verbinden
Netzdrossel mit den entsprechenden Klemmen des Antriebsgerätes verbinden
Netzdrossel mit dem Versorgungsnetz verbinden
AX2090-ND80-0020 bis -0080 4:
AX2090-ND80-0020 bis -0080 5:

Schutzleiteranschluss verbinden

Schraube [1] am PE-Anschlusspunkt lösen
Konfektionierte PE-Leitung auf den Anschlusspunkt auflegen
Schraube [1] am PE-Anschlusspunkt einsetzen und mit Drehmoment festziehen
AX2090-ND80-0020 bis -0080 6:

Antriebsgerät verbinden

Anschlusspunkt L3/N mit W2 [1] verbinden.
Anschlusspunkt L2 auf V2 [2] anlegen
Anschlusspunkt L1 auf U2 [3] anlegen.

Netzanschluss verbinden

Phase L3 auf W1 [1] anlegen
Phase L2 auf V1 [2] anlegen
Phase L1 auf U1 [3] anlegen.