AX2090-ND80-0010
Die Netzdrossel AX2090-ND80-0010 ist für den Betrieb mit der einphasige Einspeisung AX8620 der Multiachs Servosystem AX8000 vorgesehen.
Einbaulage
Die Standardeinbaulage der Netzdrossel ist die senkrechte, stehende Einbaulage. Alternativ ist die Wandmontag wie abgebildet möglich.
Freiräume
Der geforderte Mindestabstand zu benachbarten Teilen ist einzuhalten, um die Kühlung nicht zu behindern. Alle Angaben in Millimeter.
Montagereihenfolge
- ►Netzdrossel auf der Montagefläche positionieren.
- ►Positionen der Gewindebohrungen auf der Montagefläche anreißen.
- ►Gewindelöcher zentrieren und bohren.
- ►Gewinde in die vorhandenen Bohrlöcher schneiden.
- ►Netzdrossel mit den passenden Schrauben auf der Montagefläche befestigen.
Kontaktbelegung
Die Netzdrossel AX2090-ND80-0010 darf ausschließlich an den Kontakten L1 und L3/N des Steckplatz X01 des AX8620-Einspeisemoduls betrieben werden.
Anschlussreihenfolge
- ►Schutzleiteranschluss der Netzdrossel mit der PE-Schiene verbinden
- ►Netzdrossel mit den entsprechenden Klemmen des Antriebsgerätes verbinden
- ►Netzdrossel mit dem Versorgungsnetz verbinden
Netzanschluss
Schutzleiter verbinden
- ►Konfektionierte PE-Leitung an den Flachsteckanschluss [1] der Netzdrossel aufstecken.
Antriebsgerät verbinden
- ►Anschlusspunkt L1des Servoverstärkers mit dem Anschluss 1.2 [3] der Netzdrossel verbinden.
- ►Anschlusspunkt L3/N des Servoverstärkers mit dem Neutralleiter des Versorgungsnetzes verbinden.
Versorgungsnetz verbinden
- ►Phase L1 mit dem Anschluss 1.1 [3] der Netzdrossel verbinden.