AX2090-ND80-0080 | Netzdrossel, dreiphasig, 80 A

Elektrische Daten

Geeignet für

 

AX85xx mit dreiphasiger Einspeisung

Nennstrom

[AAC]

80

Verlustleistung

[W]

230

Art der Einspeisung

 

3-phasig

Nennanschlussspannung

[VAC]

480

Spannungsabfall

[VAC]

9,2

Induktivität

[mH]

1,83

Induktivitätstoleranz

[%]

±10

Prüfspannung

[VAC]

2500

Kurzschlussspannung bei 400 V

[%]

4

Mechanische Daten

Gewicht

[kg]

12,5

Schutzart

 

IP00

Anschlusstechnik

Phasenanschluss

Schraubgewinde

 

M5

Anzugsdrehmoment

[Nm]

3,0

PE-Anschluss

Schraubklemme

[mm²]

35

Eindrähtig (starr)/mehrdrähtig

[mm²]

2,5…50

Feindrähtig/Feindrähtig mit Aderendhülse

[mm²]

2,5…35

AWG

 

12…2

Abisolierlänge

mm

20

Schraubengewinde

M6

Anzugsdrehmoment

[Nm]

2,0…5,0