AX2090-+EC10

Mechanische Daten

AX2090-+EC10-c/d

Motorwellendurchmesser c / Abtriebswellendurchmesser d

14,00 / 14,00

14,00 / 16,00

    • Shorehärte Elastomerkranz [Sh]

98

    • Verhältnismäßige Dämpfung [ψ]

0,4 bis 0,5

    • Nenndrehmoment TKN [Nm]

12,5

    • Max. Drehmoment TKMAX [Nm]

25

    • Abstandsmaß A [mm]

11,5

    • Passungslänge C [mm]

10,3

    • Außendurchmesser B [mm]

32

    • Außendurchmesser Schraubenkopf BS [mm]

32

    • Trägheitsmoment pro Nabe J1/J2
      [kg cm2]

0,03 / 0,03

    • Masse ca. [kg]

0,05

    • Mittenabstand F [mm]

10,5

    • Abstand F [mm]

5

    • Standarddrehzahl [min-1]

13000

    • Nabenlänge H [mm]

20,7

    • Einbaulänge A [mm]

32

    • Maximaler Innendurchmesser Elastomerkranz DE [mm]

14,2

Versatz

    • Lateral [mm]

0,1

    • Angular [Grad]

1

    • Axial [mm]

±1

Schrauben

    • Gewinde

M4

    • Anzugsdrehmoment [Nm]

4

    • Passung

H7