VMUL
ASCII - Kommando | VMUL |
|
| |
Syntax Senden | VMUL [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | VMUL <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3626 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1894 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 65535 | DPR | 294 (dec) | |
Default | 1 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.73 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Geschwindigkeitsmultiplikator (Feldbus) | |||
Beschreibung
Mit dem Parameter VMUL kann die Lageregler-Geschwindigkeit für den Tipp-/Fahrsatzbetrieb skaliert werden. Diese Skalierung ist bei vielen Feldbusen (PROFIBUS, CANBUS) notwendig, da verschiedene Feldbus-Protokolle nur Geschwindigkeitswerte im 16-Bit Format zulassen. Durch die Einführung dieses Skalierungsfaktors kann der 16-Bit Feldbus-Geschwindigkeitswert auf den internen 32-Bit Wert erweitert werden.
s.auch Handbuch PROFIBUS,CANBUS