VLO
ASCII - Kommando | VLO |
|
| |
Syntax Senden | VLO [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | VLO <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Float | CANBus Objektnummer | 363D (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1917 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0.0 .. 5.0 | DPR | 317 (dec) | |
Default | 1.0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung | 1000 | |
ab Firmware | 2.49 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Feedback | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Software Resolver/Digital Wandler Vorsteuerung |
Beschreibung
VLO ist ein Parameter des Luenberger Drehzahl Beobachters. Um den Zeitverzug durch die Differentiation zu minimieren, kann dem Beobachter die drehmomentbildende Komponente des Stroms bereitgestellt werden. Das effektive Trägheitsmoment wird aus der Kreisverstärung des Drehzahlreglers abgeschätzt (GV). Bei VLO 0 ist die Beschleunigungsberücksichtigung ausgeschaltet. Bei VLO 1 wird sie zu 100 % berücksichtigt. Bei VLO 0.5 werden nur 50% der Beschleunigung berücksichtigt. Eine Verkleinerung von VLO kann die Stabilität des Drehzahlregelkreises gefährden.