UID1
ASCII - Kommando | UID1 |
|
| |
Syntax Senden | UID1 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | UID1 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 3634 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1908 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | long int | DPR | 308 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | - | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 2.49 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Freie Variable für Kunden | |||
Beschreibung
Die Variable UID1 dient zum Abspeichern von kundenspezifischen Informationen.
Sie wird nicht von der Verstärker-Firmware ausgewertet.