UID
ASCII - Kommando | UID |
|
| |
Syntax Senden | UID [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | UID <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 3616 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1878 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | Int | DPR | 278 (dec) | |
Default | 0 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.6 | |
Funktionsgruppe | Amplifier | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Benutzer-Kennung |
Beschreibung
Die Variable UID dient zum Erkennen von Kunden. Manche Kunden haben bereits festgelegte Nummern.