UCOMP

ASCII - Kommando

UCOMP

 

 

Syntax Senden

UCOMP [Data]

 

Syntax Empfangen

UCOMP <Data>

Vorhanden in

 

Type

Variable rw

Setup Software

Nein

ASCII Format

Integer32

CANBus Objektnummer

3631 (hex)

DIM

PUNIT

PROFIBUS PNU

1905 (dec) IND = 0000xxxx (bin)

Bereich

long int

DPR

305 (dec)

Default

0

 

Opmode

8

Datentyp Bus/DPR

Integer32

Verstärker Status

-

Wichtung

 

ab Firmware

2.20

 

Konfiguration

Nein

Revision

1.3

Funktionsgruppe

Position Controller

EEPROM

Ja

Kurzbeschreibung

Umkehrlose Kompensation

Beschreibung

Bei manchen Anwendungen ist es erforderlich, dass Fahrsatzpositionen immer nur von einer bestimmten Seite angefahren werden (Korrektur von Fehlern die im Zusammenspiel Zahnstange/ Zahnrad auftreten). Dazu wird beim Start eines Fahrsatzes je nach Fahrtrichtung die Zielposition des Fahrsatzes um einen Korrekturwert verschoben und erst nachdem diese korrigierte Zielposition erreicht wurde, ein Fahrsatz in die echte Zielposition gestartet. Das Verhalten dieser Funktion wird von dem Parameter UCOMP gesteuert. Der Betrag dieses Parameters gibt den Korrekturwert vor, das Vorzeichen: die Richtung, bei der diese Korrektur vorgenommen werden soll. Bei einem positiven Vorzeichen erfolgt die Korrektur nur bei positiven Geschwindigkeiten (d.h. die Zielposition wird immer von rechts angefahren), bei einem negativen Vorzeichen: nur bei negativen Geschwindigkeiten. Um diese Funktion abzuschalten, muss der Parameter UCOMP auf 0 stehen (Default-Wert).
z.B.:

  1. Istposition=0, Zielposition=1000, UCOMP =100 -> der Antrieb fährt in die Position 1100, dreht um und bleibt bei 1000 stehen.
  2. Istposition=1000, Zielposition=0, UCOMP =100 -> der Antrieb fährt direkt in die Position 0
  3. Istposition=1000, Zielposition=0, UCOMP= -100 -> der Antrieb fährt in die Position –100, dreht um und bleibt bei 0 stehen.