TRUN
ASCII - Kommando | TRUN |
|
| |
Syntax Senden | TRUN |
| ||
Syntax Empfangen | TRUN <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | 3614 (hex) | |
DIM | hhhhh:mm | PROFIBUS PNU | 1876 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 00000:00 to 99999:45 | DPR | 276 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.9 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Betriebsstundenzähler |
Beschreibung
Der Betriebsstundenzähler zeigt die Lebens-Laufzeit des Verstärkers Minuten an. Er wird hochgezählt, wenn die 24V - Versorgung eingeschaltet ist
Die interne Auflösung des Betriebsstundenzählers beträgt 1 Sekunde.
Da der Betriebsstundenzähler im seriellen EEPROM des Verstärkers untergebracht ist, wird er nur alle 8 Minuten ins EEPROM geschrieben. Durch Ausschalten der 24 Volt-Versorgung gehen maximal 8 Minuten verloren.