TBRAKE0
ASCII - Kommando | TBRAKE0 |
|
| |
Syntax Senden | TBRAKE0 [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | TBRAKE0 <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 366F (hex) | |
DIM | ms | PROFIBUS PNU | 1967 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | -10 .. 10000 | DPR | 367 (dec) | |
Default | 20 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 3.46/4.00 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Bremsen Lüftzeit | |||
Beschreibung
Der Parameter TBRAKE0 definiert eine Reaktionszeit der Bremse beim Lüft-Vorgang.
Beim Freigeben der Endstufe (Hardware/Software-Enable) steuert der Verstärker die externe Bremse an. Während der eingestellten Zeit TBRAKE0 wird der interne Sollwert auf 0 gehalten. Erst nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen ist und die Bremse vollständig geöffnet ist, wird der Sollwert akzeptiert und der Antrieb kann bewegt werden.
Bei Eingabe einer Zeit < 0 wird der Sollwert freigeschaltet, bevor die Bremse angesteuert wurde (Kompatibilitätsmodus zu Firmware-Versionen < 3.46).