TBRAKE
ASCII - Kommando | TBRAKE |
|
| |
Syntax Senden | TBRAKE [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | TBRAKE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | Integer16 | CANBus Objektnummer | 366E (hex) | |
DIM | ms | PROFIBUS PNU | 1966 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 10 .. 10000 | DPR | 366 (dec) | |
Default | 100 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer16 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.00 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Basic Setup | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Disableverzögerungszeit bei Bremsenbetrieb | |||
Beschreibung
Der Parameter TBRAKE definiert eine Bremsen-Reaktionszeit.
Beim Disablen des Verstärkers (Hardware/Software-Disable) steuert der Verstärker die externe Bremse an. Nachdem der Antrieb gestoppt wurde, wird die Bremse ausgeschaltet. Gleichzeitig wird ein interner Timer mit der Zeit TBRAKE geladen. Erst nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen ist, wird die Endstufe gesperrt.