TASK
ASCII - Kommando | TASK |
|
| |
Syntax Senden | TASK |
| ||
Syntax Empfangen | TASK <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Nein | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | 360F (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1871 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | max 80 ASCII Characters | DPR | 271 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Actual Values | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Task-Auslastung | |||
Beschreibung
Mit dem Kommando TASK wird die Auslastung der einzelnen Firmware-Tasks angezeigt.
Die Zahlen bedeuten Anzahl der Funktionsdurchläufe pro msek.