STATUS
ASCII - Kommando | STATUS |
|
| |
Syntax Senden | STATUS |
| ||
Syntax Empfangen | STATUS <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer16 Integer32 Integer16 Integer16 Integer16 | CANBus Objektnummer | 35FD (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1853 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | int (=Word); long int (=DoubleWord) | DPR | 253 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | detailierte Verstärker-Statusinformation | |||
Beschreibung
Das Kommando STATUS liefert die erweiterte Status-Informationen in Form von 5 Statusvariablen im Hex-Format.
Wort Nr. 1 Format Hxxxx
Bit 0 =0 wenn Hardware-Enable gesetzt (Eingang >ENABLE = 24V)
Bit 1 =0 wenn Software-Enable gesetzt
Bit 2 Reserve
Bit 3 =0 wenn Verstärker betriebsbereit (BTB/kein Fehler)
Wort Nr. 2 Format Hxxxxxxxx
Bits 0...31 Fehlervariable (s. ERRCODE)
Wort Nr. 3 Format Hxxxx (Reserve, immer 0)
Wort Nr. 4 Format Hxxxx
=0 keine Service-Funktion aktiv
=1 Service-Funktion >konstanter Strom/konstante Drehzahl aktiv
=2 Tippbetrieb MJOX
aktiv
Wort Nr. 5 Format Hxxxx
Bit Wertigkeit Bedeutung
0 0x0001 =1 Fahrsatz/Referenzfahrt/Tippbetrieb aktiv
1 0x0002 =1 Referenzpunkt gesetzt
2 0x0004 =1 Referenzschalter belegt (Home-Position)
3 0x0008 =1 IN-POSITION-Meldung
4 0x0010 =1 Position wurde gelatcht (positive Flanke)
5 0x0020 =1 Referenzfahrt läuft
6 0x0040 =1 Tippbetrieb läuft
7 0x0080 =1 Position wurde gelatcht (negative Flanke)
8...15 Reserve