STATCODE
ASCII - Kommando | STATCODE |
|
| |
Syntax Senden | STATCODE |
| ||
Syntax Empfangen | STATCODE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | String | CANBus Objektnummer | Nein | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | Nein | |
Bereich | - | DPR | Nein | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Anzeige der Warnungen in Klartext |
Beschreibung
Anzeige der Warnungen in Klartext