START
Beschreibung
ASCII Objekt Beschreibung, Ausgabe REV 1.9
Historie
Ausgabe | Bemerkung | Erstellt |
---|---|---|
REV 1.0 | Erstausgabe | 07.06.00 |
REV 1.1 | Diverse Änderungen | 13.06.00 |
REV 1.2 | Erweiterung auf Firmware 3.30 | 01.08.00 |
REV 1.3 | Erweiterung auf Firmware 3.50 | 27.11.00 |
REV 1.4 | Erweiterung auf Firmware 4.40 | 10.05.01 |
REV 1.5 | Erweiterung auf Firmware 4.80 | 23.11.01 |
REV 1.6 | Erweiterung auf Firmware 4.95 | 15.02.02 |
REV 1.7 | Erweiterung auf Firmware 4.99, Umstellung auf HTML | 24.05.02 |
REV 1.8 | Neues Design und Fehlerbeseitigung | 14.08.02 |
REV 1.9 | Erweiterung auf Firmware 5.41 | 04.11.02 |