SLOTIO
ASCII - Kommando | SLOTIO |
|
| |
Syntax Senden | SLOTIO |
| ||
Syntax Empfangen | SLOTIO <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer32 | CANBus Objektnummer | 35F3 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1843 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 243 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer32 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.67 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Digital I/O | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | I/O-Erweiterungskarte: IN/OUT-Zustand |
Beschreibung
Das Kommando SLOTIO liefert die Zustände der Ein-/Ausgänge der I/O-Erweiterungsplatine (Format Hxxxxxxxx). Bit-Nummer Bitkombination Input/Output Beschreibung
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|