SLEN
ASCII - Kommando | SLEN |
|
| |
Syntax Senden | SLEN [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | SLEN <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35F2 (hex) | |
DIM | m | PROFIBUS PNU | 1842 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 45 | DPR | 242 (dec) | |
Default | 5 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.67 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Sercos | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Optische Ausgangsleistung bei Sercos | |||
Beschreibung
Mit diesem Parameter kann man die optische Ausgangsleistung in Metern für eine genormte 1mm² Plastikfaserkabel einstellen.