SCANX
ASCII - Kommando | SCANX |
|
| |
Syntax Senden | SCANX |
| ||
Syntax Empfangen |
| Vorhanden in |
| |
Type | Command | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | - | CANBus Objektnummer | 3696 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 2006 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | - | DPR | 406 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | - | Datentyp Bus/DPR | - | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 4.74 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.5 | |
Funktionsgruppe | Communication | EEPROM | - | |
Kurzbeschreibung | Erneuter Start der internen AX2500-Kommunikation |
Beschreibung
Das Kommando SCANX bewirkt einen erneuten Aufbau der internen AX2500-Kommunikation sowie eine erneute
Vergabe der Slave-Stationsadressen. Dieses Kommando wird nur von dem AX2500-Master Verstärker ausgeführt. Alle anderen Verstärker (AX2000, AX2500-Slave) ignorieren dieses Kommando.
Das Kommando SCANX wird automatisch beim Einschalten des Master-Verstärkers ausgeführt.
Eine erneute Ausführung dieses Kommandos ist nach einer Änderung der Master-Stationsadresse bzw. nach einem Slave-Hardware-Reset sinnvoll.