SBAUD
ASCII - Kommando | SBAUD |
|
| |
Syntax Senden | SBAUD [Data] |
| ||
Syntax Empfangen | SBAUD <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable rw | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35EC (hex) | |
DIM | Mbaud | PROFIBUS PNU | 1836 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 2, 4 | DPR | 236 (dec) | |
Default | 4 |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.67 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Sercos | EEPROM | Ja | |
Kurzbeschreibung | Sercos: Baudrate | |||
Beschreibung
Mit diesem Parameter wird die Sercos Übertragungsrate in MBAUD eingestellt. Mögliche Einstellungen sind 2 und 4 MBAUD.