REMOTE
ASCII - Kommando | REMOTE |
|
| |
Syntax Senden | REMOTE |
| ||
Syntax Empfangen | REMOTE <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35E4 (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1828 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0 .. 1 | DPR | 228 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 2.0 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Zustand des Hardware-Enable |
Beschreibung
Das Kommando REMOTE spiegelt den Zustand des Hardware-Enable-Eingangs wieder. Eine 1 bedeutet einen High-Zustand des Eingangs (Hardware-Enable gesetzt), eine 0 einen Low-Zustand.