RECING
ASCII - Kommando | RECING |
|
| |
Syntax Senden | RECING |
| ||
Syntax Empfangen | RECING <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35DF (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1823 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 223 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.3 | |
Funktionsgruppe | Oscilloscope | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Scope: Aufzeichnug läuft | |||
Beschreibung
Liefert eine 1 wenn Aufzeichnung aktiv. Am Ende einer Aufzeichnung bzw. wenn Aufzeichnung nicht gestartet, wird eine 0 geliefert.