READY
ASCII - Kommando | READY |
|
| |
Syntax Senden | READY |
| ||
Syntax Empfangen | READY <Data> | Vorhanden in |
| |
Type | Variable ro | Setup Software | Ja | |
ASCII Format | Integer8 | CANBus Objektnummer | 35DD (hex) | |
DIM | - | PROFIBUS PNU | 1821 (dec) IND = 0000xxxx (bin) | |
Bereich | 0, 1 | DPR | 221 (dec) | |
Default | - |
| ||
Opmode | All | Datentyp Bus/DPR | Integer8 | |
Verstärker Status | - | Wichtung |
| |
ab Firmware | 1.20 |
| ||
Konfiguration | Nein | Revision | 1.8 | |
Funktionsgruppe | Drive Status | EEPROM | Nein | |
Kurzbeschreibung | Zustand von Software-Enable |
Beschreibung
Mit dem READY-Kommando kann der Zustand des internen Software-Enable abgefragt werden.